Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)
Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE PARED de adentro hacia afuera: - Placa de yeso tipo BA13 - Capa de aire - Barrera de vapor higrovariable INTELLO ROCKFOL - MB ROCK: 145 mm entre elementos estructurales verticales de madera 145 mm x 40 mm (distancia desde centros 600 mm) - Panel de madera (tipo OSB) y pegamento para cuñas - ECOROCK DUO (con 5 tacos por m²) - Revestimiento exterior MB ROCK es un tablero de lana de roca rígido de densidad simple sin revestimiento disponible en 3 anchos. Sus bordes flexibles le permiten adaptarse perfectamente a los espacios comunes entre montantes estructurales en construcciones de entramado de madera. ECOROCK DUO es un tablero aislante de lana de roca de doble densidad sin revestimiento que comprende una superficie exterior robusta, diseñado para el aislamiento de fachadas bajo revestimiento. Es incombustible: no contribuye al desarrollo del fuego (Euroclase A1). VENTAJAS: Borde flexible. Ancho óptimo. Confort térmico (densidad 55 kg/m³). No combustible (Euroclase A1).
Especificaciones
Internal insulation between wooden structure :
Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
Density : 55 kg/m3
External thermal insulation beneath coating :
Stone wool insulation double-density board.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K
Two layers density : 70 and 120 kg/m3