ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA CUBIERTA de interior a exterior: - Cartón yeso de 13 mm - Barrera de vapor higrovariable INTELLO ROCKFOL - Estructura metálica de 45x18 mm y cuelgues de 300x47 mm - ROCKMUR NU 140 mm (entre secciones de madera de 75x250 mm separadas a distancias centrales por 1500 mm) - ROCKCOMBLE 80 mm (entre vigas de madera de 60x80 mm espaciadas a partir de distancias centrales de 600 mm) - Espacio ventilado - Los elementos de cubierta externos ROCKCOMBLE y ROCKMUR NU son paneles descubiertos de lana de roca de densidad única. El ROCKCOMBLE tiene un borde flexible que se adapta perfectamente a los espacios entre vigas. APLICACIÓN : Se utilizan para el aislamiento de áticos entre vigas.
Especificaciones
Stone wool uncovered insulation mono-density board
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
Density : 50 kg/m3
Stone wool uncovered insulation mono-density.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K
Density : 26 to 36 kg/m3