Publique sus productos
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    Traducido por Google,
    [Producto de ROCKWOOL France SAS. Por favor, verifique la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA PARED de adentro hacia afuera: - Bandeja de acero 90.500 y otras: espesor 0,75 mm - Placa aislante de lana de roca ROCKBARDAGE 130 o 110 mm - Revestimiento metálico 0,75 mm (nervaduras verticales) - 2,5 fijaciones/m² ROCKBARDAGE es una placa aislante de lana de roca de densidad simple sin revestimiento, con una densidad de 50 kg/m3, mecanizada para integrarse en las geometrías específicas de las placas de revestimiento. APLICACIÓN: Se utiliza para el aislamiento termoacústico y la protección pasiva contra incendios de edificios con revestimiento metálico de doble piel (vertical u horizontal).
    Especificaciones
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia