Sección de tubería de lana de roca con orientación concéntrica de las fibras, con una lámina de aluminio en un lateral, reforzada con una malla de fibra mineral, destinada al aislamiento térmico y acústico de tuberías en aplicaciones de alta temperatura. Este producto está especialmente diseñado para el aislamiento térmico de tuberías en instalaciones de calefacción y fontanería, ofreciendo un alto rendimiento térmico. El tubo presenta un corte longitudinal para facilitar su instalación y cuenta con una pestaña autoadhesiva. El nombre del producto, el diámetro y el espesor están indicados en el revestimiento de aluminio; además, incluye marcas para facilitar los cortes a 45°. Longitud: 1000 mm
Especificaciones
[Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]