Publique sus productos
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Especificaciones
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWS_CONLIT_MC
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de productosCurtain Walls
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2018-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Europa África Sudamerica Norteamérica