Publique sus productos
Airrock HD (HU)
ROCKWOOL

Airrock HD (HU)

Traducido por Google,
El uso de las placas Airrock HD (HD = High Density) se recomienda principalmente como inserto de aislamiento acústico acústico para tabiques de cartón yeso instalados que cumplan con requisitos acústicos más altos.
Especificaciones
  • Gipszkarton válaszfalak magasabb akusztikai követelményeket kielégítő hangszigetelő betéteként ajánlott termék.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaairrock-hd-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall or Partition Wall
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa