Publique sus productos
CONLIT MAT (PL)
ROCKWOOL

CONLIT MAT (PL)

Traducido por Google,

Protección contra incendios de conductos de ventilación horizontales de acero con sección transversal circular de clase EIS 60.

Especificaciones
  • Do wykonywania wewnątrz budynków jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym (w tym typu SPIRO). Przewody wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT MAT spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60 (ho i↔o) S. System CONLIT MAT może być stosowany do izolacji przewodów o maksymalnej średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconlit-mat-pl
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosHVAC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia