Publique sus productos
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

Traducido por Google,
Monrock Max E está especialmente indicado para el aislamiento térmico y acústico de cubiertas planas monocapa no transitables con láminas rectas y para evitar la propagación del fuego.
Especificaciones
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamonrock-max-e-2000-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Hungría