Publique sus productos
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Traducido por Google,
Tableros de lana mineral de roca para aislamiento térmico de cubiertas planas, con buenos parámetros de aislamiento.
Especificaciones
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaroofrock-30e-pl
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)2020
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia