Publique sus productos
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

Traducido por Google,
  • Cartuchos de control de disco de cerámica.
  • Caño en C de 11 29/64" de alto.
  • Alcance del caño de 8".
  • Caño giratorio.
  • Suministros flexibles NPSM hembra de 1/2", 1. 5 GPM.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets