Publique sus productos
Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet
Rohl

Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet

Traducido por Google,
  • Modos de pulverización dual.
  • 1. 8 GPM.
  • Construcción de latón.
  • Cartucho de control de disco cerámico de 1/4 de vuelta.
  • Se bloqueará en el modo de pulverización.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: CU57L-APC-2
    Item Weight: 7.1 pounds
    Product Dimensions: 14 x 28 x 4 inches
    Item model number: CU57L-APC-2
    Size: 0-in L x 1.3-in W x 12.6-in H
    Color: Polished Chrome
    Style: Modern
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: PULL-OUT/PULL-DOWN FAUCETS

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRohl-CU57L-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets