Publique sus productos
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window

    OnTop Tronic flat roof window

    Traducido por Google,

    Ventana de tejado plano OnTop FF Tronic PVC

    Ventana de techo plano Tronic eléctrica radiocontrol con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico.
    Transmisión por cadena premontada de fábrica. Incluye un pulsador manual radio de 1 canal programado de fábrica.
    Para techos planos de 2° - 15° de inclinación del techo. Incluidas las tiras de cubierta de aluminio a juego (antracita metalizado).
    Protección contra caídas según DIN 18008-6: 2018.

    Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco.

    Premontaje en fábrica: correas de transporte, sensor de lluvia y accionamiento de elevalunas.

    Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703).

    Operación vía radio. Controlador y motor para conexión a la línea de alimentación eléctrica con 230 V.

    Especificaciones
    • FF2C 060/060 K1EF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFF_K1EF
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosFlat roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows