Publique sus productos
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed

    OnTop flat roof window fixed

    Traducido por Google,

    OnTop FF ventana de tejado plano PVC

    Ventana de cubierta plana fijada con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico.
    Para techos planos de 2° - 15° de inclinación del techo. Incluidas las tiras de cubierta de aluminio a juego (antracita metalizado).
    Protección contra caídas según DIN 18008-6: 2018.

    Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco.

    Premontaje en fábrica: Correas de transporte.

    Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703).

    Ventana de techo plano con marco fijo.

    Especificaciones
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFF_K1Fi
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosFlat roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows