Publique sus productos
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window

    OnTop smoke extractor window

    Traducido por Google,

    Ventana extractora de humos OnTop FF PVC

    Ventana extractora de humos eléctrica con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico.
    Para requisitos geométricos. Transmisión por cadena premontada en fábrica para extracción de humos certificada según EN 12101-2.
    Para techos planos de 2° - 15° de inclinación del techo. Incluidas las tiras de cubierta de aluminio a juego (antracita metalizado).
    Protección contra caídas según DIN 18008-6: 2018.

    Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco.

    Premontaje en fábrica: correas de transporte y accionamiento de ventana.

    Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703).

    Funcionamiento eléctrico a través de un centro de control RWA.

    Especificaciones
    • FF2C 120/120 K1RA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFF_K1RA
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosSmoke extraction roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows