Publique sus productos
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood

    Traducido por Google,
    Ventana de techo pivotante RotoQ Q4 madera con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento con una sola mano, arriba. Material de la estructura: Madera maciza de pino con barniz incoloro. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Manual de operación.
    Especificaciones
    • Q42C 055/078 H200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQ_4_H_P
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosCentre-pivot roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings