Publique sus productos
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC
RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 PVC

    Traducido por Google,
    Ventana de techo pivotante RotoQ Q4 de PVC con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento con una sola mano, arriba. Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Manual de operación.
    Especificaciones
    • Q42C 055/078 K200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQ_4_K_P
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosCentre-pivot roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings