Publique sus productos
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    Traducido por Google,
    Ventana de techo pivotante RotoQ Tronic Q4 E_ madera con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento con una mano arriba. Material de la estructura: Madera maciza de pino con barniz incoloro. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor y ángulo de montaje. Transmisión por cadena superior oculta, sensor de lluvia y controlador integrado. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Operación eléctrica.
    Especificaciones
    • Q42C 055/078 H1E_
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQT4_H_S
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosTronic centre-pivot roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings