Publique sus productos
Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC

    Designo R8 exit roof window PVC

    Traducido por Google,
    Ventana de tejado exterior Designo R8 de PVC con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento lateral con una sola mano. Montaje de herrajes de hoja lado izquierdo (visto desde el interior). Con protección contra golpes de cierre. Aprobado como escape de emergencia de deshollinador (certificado por BG). Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Manual de operación.
    Especificaciones
    • R88C 054/098 K2DL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWDA_R8_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosExit roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings