Publique sus productos
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Traducido por Google,
    Ventana de techo pivotante Designo R4 Tronic de PVC con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Material del marco: perfil de varias cámaras de PVC, blanco. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Transmisión por cadena superior oculta, sensor de lluvia y controlador integrado. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Operación eléctrica.
    Especificaciones
    • R45_ 054/078 K2E_
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWDT_R4_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosTronic centre-pivot roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings