Publique sus productos
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood

    Designo R1 facade connection window wood

    3.0 de 5 estrellas3.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Designo R1 Ventana de unión a fachada de madera con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Ventana basculante con herrajes en la parte inferior, tirador en la parte superior. Material de la estructura: Madera maciza de pino con barniz incoloro. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor y ángulo de montaje. Cubierta externa: Aluminio (antracita metalizado R703) Accionamiento manual.
    Especificaciones
    • R18F 07x/06x H1KIF
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWFA_R1_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosFacade connection window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings