Publique sus productos
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC

    Designo R5 smoke and heat venting release system PVC

    Traducido por Google,
    Sistema de evacuación de humos y calor Designo R5 PVC con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Fijado en la parte inferior para requisitos aerodinámicos y geométricos. Transmisión por cadena premontada de fábrica. Material del marco: perfil multicámara de PVC, blanco. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Funcionamiento eléctrico a través de un centro de control RWA.
    Especificaciones
    • R58_ 065/140 K2RW
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWRA_R5_K
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosSmoke and heat venting release system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings