Publique sus productos
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Traducido por Google,
    Designo R8 para salidas de emergencia batientes y batientes de madera con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento con una sola mano, inferior, para todas las funciones. Ángulo de apertura de 60°. Dimensión de apertura libre de acuerdo con las especificaciones de las regulaciones estatales específicas de los estados alemanes como segunda vía de escape de emergencia. Material de la estructura: Madera maciza de pino con barniz incoloro. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Manual de operación.
    Especificaciones
    • R88C 074/140 H2SA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWSA_R8_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosTop-hung and side-hung emergency escape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings