Publique sus productos
Sello Roxtec GH BG™
Sello Roxtec GH BG™
Sello Roxtec GH BG™
Sello Roxtec GH BG™
    Roxtec

    Sello Roxtec GH BG™

    Pasamuros con ala y terminal de puesta a tierra, para atornillado a estructuras uniformes.

    El Roxtec GH BG™ es un sello para cables y tuberías para aplicaciones con puesta a tierra y equipotencialidad. El marco de acero rectangular se atornilla en paredes y suelos de acero o panel sándwich, y ofrece gran capacidad de espacio de sellado para cables y tuberías. El sello puede utilizarse con un marco de extensión GE en acero galvanizado para cubrir la profundidad en caso de paredes más gruesas. Hay disponibles varillas de prueba Roxtec EC (continuidad eléctrica) para ayudar a indicar el rendimiento eléctrico de la instalación del pasamuros.

  • Resistente a roedores
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,1 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Clasificación contra fuego

      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación F/T según UL 1479

      Estructura de instalación

      • Metal
      • Armarios envolventes & prefabricados

      Tipo de montaje

      • Atornilladura
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGH_BG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC002600
    • Nombre ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping