Publique sus productos
Pasamuros Roxtec GH BG™ FL100
Pasamuros Roxtec GH BG™ FL100
Pasamuros Roxtec GH BG™ FL100
Pasamuros Roxtec GH BG™ FL100
    Roxtec

    Pasamuros Roxtec GH BG™ FL100

    Sello con un ala ancha y un atornillado a masa para atornillar en estructuras no uniformes.

    El Roxtec GH BG™ FL100 es un sello para cables y tuberías para aplicaciones con conexiones y toma de tierra. El marco de acero rectangular con ala ancha mantiene el sello estanco cuando se atornilla a un muro o a paredes de hormigón o ladrillo. El sello ofrece gran capacidad de espacio de sellado de cables y tuberías. El sello puede utilizarse con un marco de extensión GE en acero galvanizado para cubrir la profundidad en caso de paredes más gruesas. Utilice la varilla de test de continuidad eléctrica Roxtec para comprobar el rendimiento eléctrico de instalaciones de paso de cables Roxtec BG™ o ES.

  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Ofrece capacidad de repuesto incorporada
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,1 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Clasificación contra fuego

      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación F/T según UL 1479

      Estructura de instalación

      • Ladrillo
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Atornilladura
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGH_FL100_BG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC002600
    • Nombre ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping