Publique sus productos
Pasamuros Roxtec R
Pasamuros Roxtec R
Pasamuros Roxtec R
Pasamuros Roxtec R
    Roxtec

    Pasamuros Roxtec R

    Sello redondo para sellar alrededor de varios cables y tuberías en una zona limitada.

    El Roxtec R es un sello para cables y tuberías para el uso en collarines de tuberías u orificios redondos. El marco del sello integra compresión, para sellarse por la expansión. Los módulos de sellado estándar se adaptan a diferentes tamaños de cables y tuberías, y se pueden utilizar para incorporar capacidad de repuesto en el sello. La red de la parte posterior protege durante las instalaciones horizontales (no se incluye en las variantes R 70 y R 75). El marco se puede abrir con corte para facilitar la instalación en torno a cables o tuberías existentes.

  • Eficiencia de área
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 2,5 bar (catastrófico)

      Estanqueidad al agua

      • 4 bar (catastrófico)

      Clasificación contra fuego

      • CLASE A de acuerdo al estándar FTP IMO 2010
      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación E/EI según EN 45545 E30
      • Clasificación F/T según UL 1479
      • CLASE H según el Código IMO 2010 FTP + curva de carga de fuego HC

      Estructura de instalación

      • Metal
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping