Publique sus productos
Pasamuros Roxtec GH
Pasamuros Roxtec GH
Pasamuros Roxtec GH
Pasamuros Roxtec GH
    Roxtec

    Pasamuros Roxtec GH

    Pasamuro con ala para encastrado o atornillado.

    El Roxtec GH es un sello para cables y tuberías que se puede encastrar en hormigón o atornillar en estructuras uniformes. El marco de acero rectangular ofrece gran capacidad de espacio de sellado para cables y tuberías. El pasamuros puede utilizarse con un marco de extensión GE en caso de que se requiera cubrir toda la profundidad de paredes más gruesas.

  • Resistente a roedores
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Ofrece capacidad de repuesto incorporada
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,1 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Clasificación contra fuego

      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación E/EI según EN 45545 E60
      • Clasificación F/T según UL 1479

      Estructura de instalación

      • Yeso
      • Metal
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Atornilladura
      • Empotrado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGH_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC002600
    • Nombre ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping