Publique sus productos
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    Traducido por Google,

    La primera dimensión es el ancho de los rieles y la segunda dimensión es la altura del sistema de rieles, siendo los postes más altos y disponibles con paneles en lugar de simples. Cada sistema tiene aproximadamente un bloque de soporte de 4" debajo del riel inferior, que puede acortarse para lograr alturas de sistema más cortas.

    Royal Corinthian fabrica 3 sistemas de balaustradas estructurales hechos de materiales compuestos que durarán generaciones. Nuestras balaustradas, que se componen de balaustres o ejes, rieles superiores/inferiores, postes y remates de pilares, remates decorativos y accesorios de instalación, están disponibles en fibra de vidrio compuesta RoyalCast™, piedra polimérica RoyalStone™ y poliuretano de alta densidad RoyalThane. Cada uno de nuestros sistemas ha sido probado de forma independiente por empresas de ingeniería y supera los requisitos del código de construcción comercial y residencial para una balaustrada estructural. Todos nuestros sistemas de balaustradas son sistemas livianos en comparación con la piedra natural, pero algunos son significativamente más livianos que otros. Somos el único fabricante que ofrece los 3 materiales en los mismos estilos, por lo que el mismo proyecto puede usar nuestras balaustradas RoyalStone en el porche delantero y nuestro sistema de poliuretano liviano en un techo que tiene restricciones de peso.
    Especificaciones
    • RoyalCast™ Fiberglass RoyalStone™
      Synthetic Stone
      RoyalThane™
      polyurethane
      Best Application Paintable, Rubust, Structural Prefinished, Robust, Structural Paintable, Lightweight, Structural
      Factory Finish (Standard) Paint-Grade Gray 6 Colors, 3 Textures Paint-Grade Primed White
      Factory Finish (Options) Paint-Grade Only Unlimited Custom Colors Paint-Grade Only
      Price Comparison $ $$ $
      On-Site Prep Work Sand, Predrill, Prime, And Paint Predrill Predrill And Paint
      Styles All All All
      System Widths Up To 10" Up To 10" Up To 12"
      System Heights Up To 51" Up To 51" Up To 51"
      Longest Rail Span Up To 20' Up To 20' Up To 12'
      Weight (Per Lineal Foot) *20 To 100 Lbs *20 To 100 Lbs 5 To 40 Lbs
      Warranty Limited Lifetime Limited Lifetime Limited Lifetime
      Advantages Structural And Versatile Prefinished And Structural Lightweight And Structural
      Structural Yes Yes Yes
      Customizable Yes Yes Yes
      Fiberglass Content 1-3% None, Unless Requested None
      Filler Calcium Carbonate/ATH/Prolite Calcium Carbonate/ATH/Prolite None
      Fire Rating Available: Class A Available: Class A Available: Class A
      LEED Points Available Available Available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabalustrades-0435_0201-railing-system
    • Familia de productoBalustrade
    • Grupo de productos0435-0201 Railing System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica