Publique sus productos
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    Traducido por Google,

    La puerta de acceso GPAD está construida con un marco de aluminio y un panel de acero galvanizado. Cuenta con:

    • Disponibilidad en una variedad de alturas y anchos.
    • Práctico acceso peatonal a los interiores de los conductos en sistemas de baja a media presión y cámaras de aire.
    • Fuga extremadamente baja de menos de 0,1 cfm/pulgada de perímetro cuando la puerta está cerrada.
    Especificaciones
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPAD
    • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
    • Grupo de productosAccess Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_23_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork access doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDuct-Mounting Access Doors
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors