Publique sus productos
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

Traducido por Google,

El CFD7(T) es una compuerta cortafuego de techo clasificada UL555C para construcción en madera.
CFD7T - Conjuntos de Truss 2"x4" (Ref. L586)

  • Las compuertas cortafuego de techo mantienen la integridad de los ensamblajes de techo resistentes al fuego construidos con madera.
  • Plenums suministrados de fábrica o de campo.
  • Conjunto diseñado para aceptar rejillas con una profundidad de rejilla de hasta 2 1/2" con OBD.
  • A través de la penetración de la membrana del techo.


Especificaciones
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-006
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosCeiling Fire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección