Publique sus productos
AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper
Ruskin

AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper

Traducido por Google,
El AMS050 combina una estación de medición de aire con una compuerta de control de alto rendimiento y fugas ultrabajas con certificación de fugas clase 1A de AMCA. El conjunto completo se ensambla y prueba en la fábrica para proporcionar un control y un ajuste efectivos del punto de ajuste. La unidad viene de serie con un transductor de presión y la señal de salida es proporcional a CFM. La señal de salida se puede leer con un voltímetro para colocar el amortiguador en el punto de ajuste deseado. Las opciones de control automatizado están disponibles.
Especificaciones
  • The AMS050 combines an air measuring station with an ultra low-leak, high performance control damper that is AMCA class 1A leakage certified.  The complete assembly is factory assembled and tested to provide effective setpoint monitoring and adjustment.  The unit comes standard with a pressure transducer and the output signal is proportional to CFM. The output signal can be read with a volt meter to position the damper at the desired setpoint.  Automated control options are available.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-100
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de productosAir Measuring Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control