Publique sus productos
IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls
Ruskin

IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls

Traducido por Google,
El IAQ50X es una estación de medición de aire con un amortiguador de control de alto rendimiento y fugas ultrabajas que es parte integral de la sección de detección de flujo. Este diseño patentado proporciona una solución que mide y controla el flujo en un conjunto de 11" (279) de profundidad. El conjunto supera los requisitos de fugas de clase 1A de AMCA, por lo que es perfecto para penetraciones en envolventes de edificios. La unidad completa se ensambla y calibra en fábrica en 10 puntos. , para proporcionar una supervisión y un ajuste efectivos del punto de ajuste. La unidad viene de serie con un panel de control y un actuador específicos de la aplicación. Control con una entrada de 0-10 V CC desde el BAS. Proporciona una salida de 0-20 mA que es proporcional al CFM.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-103
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de productosAir Measuring Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control