Publique sus productos
FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor
Ruskin

FD35/OW UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V Groove Blade, Out of Wall/Floor

Traducido por Google,

UL 555 1,5 h. Hoja estática con ranura en V, manguito de fábrica

La FD35OW es una compuerta cortafuegos de hojas múltiples clasificada UL555, con capacidad nominal de 1-1/2 horas, diseñada para uso en aplicaciones de penetración "fuera de la pared o del piso de concreto". Las características del FD35OW:

Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
Construcción de acero galvanizado.

Especificaciones
  • UL 555 1.5 hr. Static, V-Groove Blade, Factory Sleeve

    The FD35OW is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FD35OW features:

    UL approval for dual directional air flow.
    Galvanized steel construction.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-114
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección