Publique sus productos
FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access
Ruskin

FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access

Traducido por Google,
La FD35GA es una compuerta cortafuego multihoja clasificada UL555, con capacidad nominal de 1 1/2 horas. La FD35GA es una compuerta cortafuego de clasificación dinámica "fuera de la pared o del piso de concreto" con "acceso a través de la rejilla" al eslabón fusible. La compuerta se puede instalar en aplicaciones de suministro o retorno y se puede instalar completamente desde un lado de la partición (no se requieren ángulos de retención en el "lado posterior"). Cuenta con:
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Velocidad máxima de 3.000 fpm.
  • Presión estática máxima de 6"
  • Construcción de acero galvanizado
  • Cuchilla con triple ranura en V
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-116
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección