Publique sus productos
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

Traducido por Google,

La FD60 es una compuerta cortafuego multihojas clasificada UL555, con capacidad nominal de 1-1/2 horas. Cuenta con:

  • Para uso en sistemas estáticos
  • Construcción de acero galvanizado
Especificaciones
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-119
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección