Publique sus productos
FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style
Ruskin

FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style

Traducido por Google,
La FD60G es una compuerta cortafuego multihoja clasificada UL555, con capacidad nominal de 1-1/2 horas. Cuenta con:
  • Diseñado para aceptar una rejilla de 1 3/4" y una brida de rejilla de 3/4" se envía suelta.
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menos presión estática, capacidad superior de sellado, capacidad superior de protección contra incendios y producen menos ruido.
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Velocidad máxima de 4.000 fpm.
  • Presión estática máxima de 6".
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-121
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección