Publique sus productos
FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access

Traducido por Google,
La FD60GA es una compuerta cortafuegos multihoja clasificada UL555, con capacidad nominal de 1 1/2 horas. La FD60GA es una compuerta cortafuego de clasificación dinámica "fuera de la pared o del piso de concreto" con "acceso a través de la rejilla" al eslabón fusible. La compuerta se puede instalar en aplicaciones de suministro o retorno y se puede instalar completamente desde un lado de la partición (no se requieren ángulos de retención en el "lado posterior"). Cuenta con:
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menos presión estática, capacidad superior de sellado, capacidad superior de protección contra incendios y producen menos ruido.
  • Aprobación para flujo de aire direccional dual.
  • Velocidad máxima de 4.000 fpm.
  • Presión estática máxima de 6".
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-122
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección