Publique sus productos
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

Traducido por Google,
La IBD2-D es una compuerta cortafuegos estática clasificada por UL555, con clasificación de 1 1/2 horas, y la (D)IBD2-D es una compuerta cortafuego dinámica con clasificación UL, con clasificación de 1 1/2 horas. Ambos cuentan con:
  • Un manguito integral para garantizar la instalación adecuada del manguito y permitir la entrega directa al lugar de trabajo.
  • Una puerta de acceso instalada de fábrica en el manguito amortiguador.
  • Un ángulo de retención FAST suministrado con el amortiguador para completar la instalación
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-126
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección