Publique sus productos
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    SABCO es un sistema de balaustrada de vidrio sin marco especialmente adecuado para aplicaciones públicas y áreas de alto tráfico. Ofrece un diseño moderno sin marco para todos los proyectos de barandillas. Gracias a su versatilidad de uso (un sistema para todas las aplicaciones), SABCO es único en el mercado (uso privado y público). Descripción del montaje en losa empotrada: - Losa empotrada - Aplicaciones: privadas / públicas - Espesor del vidrio: de 15 a 25,52 mm según la aplicación - Instalación muy rápida: ajuste simple gracias a las abrazaderas patentadas - Todo vidrio tamaños y tipos ensayados (templados/no templados). Todas las entrecapas - Ajuste de la alineación del vidrio: de + o – 15 mm a 1,10 m - La longitud máxima del vidrio es de 2,50 m y la altura de 2,10 m para una función de cortavientos y barandilla
    Especificaciones
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSabco-base-shoe-built-in-slab
    • Familia de productoBalustrade
    • Grupo de productosBuilt-in-slab
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África