Publique sus productos
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    Traducido por Google,

    Muros resistentes al fuego de 60 a 120 minutos y

    Puertas resistentes al fuego de 60 a 90 minutos

    • GPX® Architectural Series Fire Resistive proporciona transparencia de pared a pared y de piso a techo.
    • Proporciona la apariencia limpia de la estructura de aluminio convencional con líneas de visión uniformes.
    • Está disponible en acabados estándar y personalizados que incluyen pintura de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, enchapado de madera, metal ornamental y más.
    • Se puede personalizar para proteger contra balas y explosiones.
    • Las puertas son elegibles para cumplir con UL 1784 para conjuntos de control de tiro y humo cuando se usan con una junta de Categoría H. Clic aquí para saber más.
    • Garantía limitada estándar de 5 años.
    • Fabricado en Estados Unidos para tiempos de entrega rápidos y precios competitivos.


    Especificaciones
    • Frame Weight
      12 lbs. / lineal foot

      Fire Rating
      60-120 minute fire resistive walls with hose stream
      60-90 minute fire resistive doors with hose stream*
      *Meets 250° F temperature rise criteria for full duration

      Frame Profile
      2-1/2 in. (64 mm) equal sightlines

      Finish
      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal and more

      Application
      Walls, Doors

      Door Profile
      5 in. (127 mm) stile and top rail

      Bottom Rail
      10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval


      Keywords

      • Fire resistive glass walls
      • Fire resistive doors
      • GPX Architectural Series
      • 60-120 minute fire resistive solutions
      • Transparent fire protection
      • Fire rated glass framing systems
      • UL and Intertek listed fire resistive systems
      • Custom fire resistive solutions
      • High-performance finish options for fire resistive framing
      • Smoke and draft control fire resistive doors

      Relevant to Adjacent Products:

      • SuperLite II-XL glass for fire protection
      • Fire protective glass and framing
      • Fire rated openings and floors
      • Bullet and blast resistant glazing solutions
      • Clear anodized, bronze anodized, and black anodized finishes
      • Decorative and ornamental metal finishes for fire resistive framing
      • ADA compliant fire resistive solutions
      • Sustainable fire resistive glass and framing for LEED projects
      • Customizable fire rated glass systems for architectural designs
      • Fire safety and protection solutions for commercial and public buildings



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPX_ARCHITECTURAL_SERIES_doors_walls
    • Familia de productoGPX® ARCHITECTURAL SERIES
    • Grupo de productosFire Doors and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts