Publique sus productos
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessories - Omaggio a Morandi

    Traducido por Google,
    Inspirándose en la variedad de diferentes tipos de piedra que encontró al trabajar con Salvatori, la diseñadora Elisa Ossino se basó en la simplicidad de las formas de las naturalezas muertas de Morandi, reproduciéndolas en un impresionante mármol. Desde la elegancia clásica de Bianco Carrara y Botticino hasta la intensidad dramática de Cipollino y Rosso Collemandina, la colección reúne ejemplos de mármoles utilizados en algunas de las arquitecturas más icónicas de Italia.
    Especificaciones
    • Measures: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAccessories-Omaggio-a-Morandi
    • Familia de productoOmaggio a Morandi
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment