Publique sus productos
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
    Salvatori

    Onsen - Pedestal Basin

    Traducido por Google,
    El lavabo de pedestal Onsen está compuesto por un elegante lavabo de piedra que se asienta sobre un elegante pedestal de acero inoxidable, lo que crea una presencia escultórica sin igual en el baño. Onsen Pedestal se diseñó junto con The Cabinet Basin y Onsen Bathtub, que juntos completan esta sofisticada colección. La Colección Onsen fue diseñada por Rodolfo Dordoni. Conocido por sus líneas limpias y sus formas elegantes, Dordoni aportó su característico toque sutil a esta colaboración con Salvatori. El nombre de la colección, Onsen, se deriva de la palabra japonesa para aguas termales. La colección Onsen celebra la idea del baño como centro del bienestar. Está disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®.
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOnsen-Pedestral-Basin
    • Familia de productoOnsen
    • Grupo de productosPedestal Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía