Publique sus productos
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archivados

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Especificaciones
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHG40NF690GF
    • Familia de productoSMART Hospitality Display
    • Grupo de productosPremium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)527.7
    • Ancho (mm)917.1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001630
    • Nombre ETIMTelevision
    • Nombre UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Código UNSPSC52
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors