Publique sus productos
Inodoro suspendido Cetus rimflush
Inodoro suspendido Cetus rimflush
Inodoro suspendido Cetus rimflush
Inodoro suspendido Cetus rimflush
Inodoro suspendido Cetus rimflush
    Sanindusa

    Inodoro suspendido Cetus rimflush

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Con sistema de descarga rimflush sin reborde, que favorece la higiene, facilita la limpieza del inodoro y reduce la proliferación de gérmenes. Asiento de inodoro con sistema clipoff de fácil limpieza y cierre lento. Sin agujeros en las paredes laterales. Fijación invisible

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Especificaciones técnicas
    • Referencia110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)15.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText