Publique sus productos
Lavabo a empotrar Agres 77x35
Lavabo a empotrar Agres 77x35
    Sanindusa

    Lavabo a empotrar Agres 77x35

    Traducido por Google,

    Lavabo montado en la parte inferior de la encimera.

    Especificaciones
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Familia de productoAgres
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)765
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica