Publique sus productos
Inodoro cisterna alta S/V New WcCare
Inodoro cisterna alta S/V New WcCare
Inodoro cisterna alta S/V New WcCare
    Sanindusa

    Inodoro cisterna alta S/V New WcCare

    Traducido por Google,
    Producto específico para personas con movilidad reducida o discapacitadas
    Especificaciones
    • Compatible toilet seats _not included_ 2296100-New Wccare toilet seat and cover with slowclose system 2295100-New Wccare toilet seat and cover 2293100-New Wccare toilet seat and cover with frontal openning 2291100-New Wccare toilet seat with cover and frontal openning with slowclose system 2291100A-New wccare seat with frontal oppening 2295100A-New wccare seat Compatible water supply sistems _not inluded_ 40133-Switch built-in cistern for low level wc with double flush 445-Quadro built-in cistern for low level wc with double flush 40433-Wallfit built-in cistern for low level wc with double flush 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever 5194941-Eco 3-4 built-in flush valve with horizontal medical lever 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever
    Especificaciones técnicas
    • Referencia129011004_NewWccare_F-D-low-level-toilet
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica