Publique sus productos
Inodoro cisterna baja rimflush Easy S|V
Inodoro cisterna baja rimflush Easy S|V
    Sanindusa

    Inodoro cisterna baja rimflush Easy S|V

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Versátil diseño atemporal. Asientos de fácil limpieza y opción de cierre lento. WC adosado a la pared.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia131023CX_Easy_fd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)342
    • Profundidad (mm)625
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)22.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText