Publique sus productos
Inodoro compacto cisterna baja S/V Look
Inodoro compacto cisterna baja S/V Look
Inodoro compacto cisterna baja S/V Look
    Sanindusa

    Inodoro compacto cisterna baja S/V Look

    Traducido por Google,
    Uso doméstico y comercial Versátil diseño atemporal Asientos con sistema clipoff Fácil limpieza y opción de cierre lento Inodoro adosado a pared Amplia gama de lavabos para combinar
    Especificaciones
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)631
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText