Publique sus productos
Inodoro cisterna baja rimflush S|H Look
Inodoro cisterna baja rimflush S|H Look
    Sanindusa

    Inodoro cisterna baja rimflush S|H Look

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Con sistema de descarga rimflush sin borde, que favorece la higiene,

    facilita la limpieza del inodoro y reduce la proliferación de gérmenes. Asiento de inodoro con sistema clipoff de fácil limpieza y cierre lento.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia134026_Look_wd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)398
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)648
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)32.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica