Publique sus productos
Inodoro cisterna baja S/V Sanproject rimflush
Inodoro cisterna baja S/V Sanproject rimflush
    Sanindusa

    Inodoro cisterna baja S/V Sanproject rimflush

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Versátil diseño atemporal. Asiento con sistema clipoff de fácil limpieza y opción de cierre lento. WC adosado a la pared.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • Familia de productoSanproject
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)372
    • Profundidad (mm)637
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica