Publique sus productos
Inodoro compacto cisterna baja rimflush S|V Winner
Inodoro compacto cisterna baja rimflush S|V Winner
    Sanindusa

    Inodoro compacto cisterna baja rimflush S|V Winner

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Versátil diseño atemporal. Asientos de fácil limpieza y opción de cierre lento.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia142025_Winner_fd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • Familia de productoWinner
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)402
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)25.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica